Индуктивен датчик с IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
Индуктивен датчик с IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
- За прецизно следене на позиция на машини
- Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
- Много висока повтаряемост
- Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
- Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) | |
---|---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] | 1,4...7; (настроеваеми) |
---|---|
Обхват на измерване IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 | |
---|---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 | |
Забележка за хистерезиса |
|
|
Линейна грешка IO-Link [%] | ± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване) | |
Аналогов изход за повторяемост [%] | ± 1; (от крайната стойност на обхвата на измерване) | |
Температурен коефициент [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Температурен дрифт | ± 10 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | брояч на цикли на превключване; брояч на цикъла за включване; брояч на работното време; вътрешна температура; специфичен маркер за приложение | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 605 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 48,9 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|