You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IG6003

Индуктивен сензор

IG6003

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

Индуктивен сензор

IG6003

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1
Приложение
Среда защитен срещу алуминиеви стружки
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 60
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1
Означение на резбата M18 x 1
Материал месинг с бронзово покритие; PBT; керамика
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Кабел: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A