- Продукти
- IG5939
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Индуктивен AS-i интерфейс сензор
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IGC235 Сравнение на изделия: IG5939 / IGC235 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...6,48 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,72 / алуминий: 0,42 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 5 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PBT; сензорна повърхност: PPE; скоба: PPS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|