- Продукти
- IG5896
Индуктивен сензор
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
Индуктивен сензор
IG5896
IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IGT200 Сравнение на изделия: IG5896 / IGT200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...6,5 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
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
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|