1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IG5251

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Индуктивен сензор

IGB3005-BNOG/ 6m

IG5251

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 5
Реален обхват на засичане Sr [mm] 5 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...4,05
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 38
Означение на резбата M18 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IG5251-00 — 13.01.2017 —