Изцяло метален индуктивен сензор
IFT258
IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104
Изцяло метален индуктивен сензор
IFT258
IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104
- За прецизно следене на позиция на машини
- Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
- Много висока повтаряемост
- Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
- Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Приложение | постоянно почистване с агресивни почистващи препарати; редовни процеси на почистване | |
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] | 0,7...3,51; (настроеваеми) |
---|---|
Обхват на измерване IO-Link [mm] | 0,375...3,75 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,8 / алуминий: 0,6 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Линейна грешка IO-Link [%] | ± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Повторяемост IO-Link [%] | ± 1; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Температурен коефициент | ± 0,2 %/K; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 635 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 29,2 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 15 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|