1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използват се в хигиенни зони
  6. IFT230

Индуктивен сензор

IFB3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

IFT230

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Широк работен температурен диапазон
  • Устойчив на резки температурни промени, дори при чести колебания на температурата
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 10
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 800
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...100
Защита IP 68; IP 69K; ("COP")
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1773
UL удобрение
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 25,6
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 50
Означение на резбата M12 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IFT230-00 — 20.04.2009 —