You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IFS209

Индуктивен сензор

IFS209

IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED

Индуктивен сензор

IFS209

IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED

  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Възможна е работа в трипроводен или двупроводен вариант
  • Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
  • С помощни средства за монтиране и настройка на оптиката
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 7
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
Приложение Промишлени приложения / автоматизация на завода
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 12; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,8
Минимален работен ток [mA] 2; (само при 2-проводна работа)
Макс. ток на утечка [mA] 0,6; (само при 2-проводна работа)
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 7
Реален обхват на засичане Sr [mm] 7 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...5,7
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1552
UL удобрение
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Unlimited Voltage
Номер за одобрение на UL A040
Файл номер UL E174191
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Означение на резбата M12 x 1
Материал корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане [Nm] 7
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Помощ за конфигуриране 1 x Светодиод, червен
Оптична помощ за конфигуриране да
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Забележки
за PLC тип 1 съгласно IEC 61131-2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие