1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използвайте при охладители и смазочни материали
  6. IFC241

IFC241

Индуктивен сензор

IFK3002-BPKG/M/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За употреба в инструменти за машини и в металообработката
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Неизтриваем, лазерен тип етикет
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 10
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 700
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 68; ("Coolant")
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1835
UL удобрение
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Hazardous voltage
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 30,7
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Означение на резбата M12 x 1
Материал месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP без цвят
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IFC241-00 — 25.03.2004 —