Индуктивен сензор
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
Индуктивен сензор
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Двупроводна технология
- За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN | |
---|---|---|
Изходна функция | нормално отворен | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,6 | |
Минимален работен ток [mA] | 2 | |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Вид защита от късо съединение | импулсна | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1912 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; крайна капачка: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|