1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IF9215

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Индуктивен сензор

IF-2004-ARKG/2M/PVC/WS

IF9215

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 0,6
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 400
Честота на превключване DC [Hz] 1500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC
Връзка Съединител: 1 x Ø 26 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IF9215-00 — 06.03.2003 —