Индуктивен сензор
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
Индуктивен сензор
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
- За отчитане на четири позиции върху клапани с повдигащо се стебло
- Доставен с модула целеви сензорен модул
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Само с един куплунг за два превключващи сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | M12 x 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1356 |
Механични данни
Тегло [g] | 143 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |