1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Пълна продуктова линия
  6. IF5943

Индуктивен сензор

IFB2002-FRKG/3M/PH

IF5943

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
  • Двупроводна технология
  • Изключително къс корпус за използване при ограничени пространства
  • С дълъг кабел с РVС изолация
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • ce
  • eac
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150
Честота на превключване DC [Hz] 1200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 2554
Механични данни
Тегло [g] 115,2
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 40
Означение на резбата M12 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IF5943-00 — 06.03.2003 —