You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IF5225

Индуктивен сензор

IF5225

IFB3002-BNOG/10m

Индуктивен сензор

IF5225

IFB3002-BNOG/10m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 35
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...36 DC
Консумация на ток [mA] 7; (24 V)
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 800
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 35
Означение на резбата M12 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²