1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IF5065

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

IF5065

Индуктивен сензор

IFA3004-ANOG/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 7; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 300
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IF5065-00 — 13.01.2017 —