- Продукти
- IF0304
Индуктивен сензор
IF0304
IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K
Индуктивен сензор
IF0304
IFA2002-ABOW/SL/LS-200-K
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IF0299 Сравнение на изделия: IF0304 / IF0299 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...140 AC |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 8,5 |
Минимален работен ток [mA] | 8 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|