1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IF0216

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

IF0216

Индуктивен сензор

IFA2002-BBOW/V4A/20m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...140 AC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално затворен
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 8,5
Минимален работен ток [mA] 8
Макс. ток на утечка [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Означение на резбата M12 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IF0216-00 — 13.01.2017 —