Индуктивен сензор
IF0025
IFA2002-BBOW/10m
Индуктивен сензор
IF0025
IFA2002-BBOW/10m
- С AC изход за употреба в AC мрежи
- Двупроводна технология
- С кабел с РVС изолация
- Широк диапазон на AC работно напрежение
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 8,5 |
Минимален работен ток [mA] | 8 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 932 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|