- Продукти
- IE5357
Индуктивен сензор
IE5357
IEBC004-ASKG/AS-514
Индуктивен сензор
IE5357
IEBC004-ASKG/AS-514
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IE5340 Сравнение на изделия: IE5357 / IE5340 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (; към PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10; (само при 3-проводна работа) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN | |
---|---|---|
Изходна функция | нормално отворен | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,8 | |
Минимален работен ток [mA] | 2; (само при 2-проводна работа) | |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Вид защита от късо съединение | импулсна | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (в завинтено състояние) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | неръждаема стомана; LCP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |