1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IE5263

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Индуктивен сензор

IEB3001-BPKG/US-100-DPS

IE5263

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 9,5
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 1,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150
Честота на превключване DC [Hz] 5000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 1
Реален обхват на засичане Sr [mm] 1 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...0,8
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1 / L = 53
Означение на резбата M8 x 1
Материал месинг с покритие от хром; PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IE5263-00 — 06.03.2003 —