You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IE500A

Индуктивен сензор

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Индуктивен сензор

IE500A

IEB3003BAPKG/3M/3D

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: NE5001 + N0031A Сравнение на изделия: IE500A / NE5001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • ex
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 3
Корпус с резба
Размери [mm] M8 x 1 / L = 27
Приложение
Система Увеличен обхват на засичане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (; към PELV)
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 3
Реален обхват на засичане Sr [mm] 3 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...2,43
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...15
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
ATEX маркировка II 3D IP 67 T 100 °C X
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1 / L = 27
Означение на резбата M8 x 1
Материал LCP; месинг с бронзово покритие; PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²