1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. ID0037

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Индуктивен сензор

ID-2050-ABOA/0,5AC

ID0037

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 35
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 50
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 50
Реален обхват на засичане Sr [mm] 50 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...40,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 120 x 80 x 30
Материал PPE модифициран
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Кабел: 0,5 m, PVC
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ID0037-00 — 21.02.2014 —