You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. ID0029

Индуктивен сензор

ID0029

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Индуктивен сензор

ID0029

IDE2060-FBOW/TS-700-A

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 60
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 105 x 80 x 40
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...250 AC
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 4
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 60
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 60
Реален обхват на засичане Sr [mm] 60 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...48,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 105 x 80 x 40
Материал PPE модифициран
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x Ø 28 mm; кодиране: A