- Продукти
- ID0026
Индуктивен сензор
ID0026
IDE2050-ARKA/LS-300-L
Индуктивен сензор
ID0026
IDE2050-ARKA/LS-300-L
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 50 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 105 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...132 AC / 10...130 DC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 350 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 4 |
Честота на превключване DC [Hz] | 4 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 50 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 50 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...40,5 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 105 x 80 x 40 |
Материал | PPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |