1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IB5064

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: IB5124 – Сравнение на изделия: IB5064 / IB5124
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

IB5064

Индуктивен сензор

IBE3020-FNKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 20
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 34 / L = 98
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 350
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 20
Реален обхват на засичане Sr [mm] 20 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...16,2
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 34 / L = 98
Материал PBT; крайна капачка: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Монтажна скоба: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IB5064-00 — 06.03.2003 —