You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IA0067

Индуктивен сензор

IA0067

IA-2010-ABOA/ 6m

Индуктивен сензор

IA0067

IA-2010-ABOA/ 6m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IA0017 Сравнение на изделия: IA0067 / IA0017 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 20
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 6,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 70
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 20
Материал корпус: PBT; крайна капачка: PES
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,75 mm²