- Продукти
- IA0009
Индуктивен сензор
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
Индуктивен сензор
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 20 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 5,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 20 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...8,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 20 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|