- Продукти
- I85009
Индуктивен кръгъл сензор
I85009
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
Индуктивен кръгъл сензор
I85009
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS
- Динамичен принцип на действие
- Надеждно засичане на предмети с много малък диаметър
- Много кратко време за реакция
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | < 14 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 70 x 20 x 12 |
Приложение
Принцип на работа | динамичен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...35 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | < 14 |
---|---|
Резолюция на стоманена топка (диаметър) [mm] | 3 |
Макс. скорост на детайла [m/s] | 25 |
Време за реакция
Удължител на импулси [ms] | 100 |
---|---|
Макс. време на спад [ms] | 100 |
Време за реакция [ms] | < 0,2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 59 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 70 x 20 x 12 |
Материал | корпус: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,09 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |