You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. I7R215

Индуктивен пръстеновиден сензор

I7R215

I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF

Индуктивен пръстеновиден сензор

I7R215

I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF

  • High resolution
  • Short response times
  • Insensitive to dirt
  • Динамичен принцип на действие
  • Висок клас на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Корпус кръгъл
Размери [mm] 60 x 35 x 20
Приложение
Принцип на работа динамичен
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...35 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Резолюция на стоманена топка (диаметър) [mm] 1,2
Макс. скорост на детайла [m/s] 35
Време за реакция
Удължител на импулси [ms] 0,1...150
Устройството за регулиране на импулсите да
Макс. време на спад [ms] 0,2
Време за реакция [ms] < 0,2
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 50; (Околна температура 70 °C)
Защита IP 67
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 556
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 52,7
Корпус кръгъл
Размери [mm] 60 x 35 x 20
Вътрешен диаметър [mm] 25,1
Материал корпус: PA; пръстен: POM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A