You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. I15002

Индуктивен сензор за площ

I15002

I1-3070-BPOG/20m

Индуктивен сензор за площ

I15002

I1-3070-BPOG/20m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 20...70
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 100 / L = 40
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 5
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 20...70
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 70
Реален обхват на засичане Sr [mm] 70 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] < 15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 100 / L = 40
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²