- Продукти
- Технология за безопасност
- Индуктивни сензори за безопасност
- Индуктивни сензори за безопасност
- GF854S
Индуктивен сензор за безопасност
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
Индуктивен сензор за безопасност
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
- За гарантиране на безопасността на машини
- Сертифициран съгласно следните стандарти: EN 60947-5-3, IEC 61508 и ISO 13849
- Не се изисква специален актуатор за електронни бездефектни датчици
- Свързване към програмируем контролер за безопасност, безопасни AS-i модули и безопасни модули за оценка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD (A1 и A2) |
Зона на действие [mm] | > 6 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Тип на работата | постоянна експлоатация |
Функция, свързана с безопасността | безопасно състояние при правилно амортизиране |
Приложение | Използвайте в мобилни и затрудняващи приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD (A1 и A2) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Минимален работен ток [mA] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Изходящи данни | Интерфейс тип C клас 1 |
Изходящо напрежение при 24 V | съвместим с EN 61131-2 входове тип 1, 2 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] | 20 |
Обхват на следене
Зона на действие [mm] | > 6 |
---|---|
Безопасно разстояние при изключване s(ao) [mm] | < 3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 5 |
---|---|
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] | 5 |
Време на риска (време за реакция за грешки, свързани с безопасността) [ms] | 100 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йонизиращо лъчение | не е разрешено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (с конектор на ifm съответно завинтен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широколентов шум |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
|||
---|---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | ≤ 87600 | |||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Механични данни
Тегло [g] | 86,8 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | втулка с резба: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | < 7 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|