Y свързващ кабел
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Y свързващ кабел
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 58,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | TPU | ||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||
Уплътнителен материал | FKM | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер C
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm |
Електрическо свързване - Кабел
Връзка | Кабел: 0,45 m, PVC, Без халоген, черен, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор A
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm |
Електрическо свързване - Конектор B
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5...0,8 Nm |