- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY5050
Основа за бариери за безопасност
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Основа за бариери за безопасност
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- За надежден монтаж на защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Здрава основа
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за защитни светлинни мрежи, 2 лъча |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4445 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 90 |
Материал | алуминий с епоксидно прахово покритие; пластмаси |
Дължина L [mm] | 1000 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|