- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY5021
комплект за заглушаване на ръката
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
комплект за заглушаване на ръката
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|
Приложение
Дизайн | последователно заглушаване с четири паралелни многолъчеви светлинни бариери |
---|---|
Функционален принцип | Бариерен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 940 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 3,5 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...55 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4295 | |
---|---|---|
Материал | алуминий; полипропилен | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 4 брой |
---|
Електрическо свързване - предавател 1
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син |
---|
Електрическо свързване - предавател 2
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен |
---|
Електрическо свързване - приемник 1
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син |
---|
Електрическо свързване - приемник 2
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен |
---|