You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
  5. EY5011

комплект за заглушаване на ръката

EY5011

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

комплект за заглушаване на ръката

EY5011

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Приложение
Дизайн последователно заглушаване с четири успоредни светлоотразителни сензора
Функционален принцип Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA] 60
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 940
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [m] < 2,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...55
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Тегло [g] 3530
Материал алуминий; полипропилен
Материал на лещата
поликарбонат-ABS
Забележки
Единица на опаковката 4 брой
Електрическо свързване - предавател 1
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син
Електрическо свързване - предавател 2
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен