- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY3013
Регулируема ъглова скоба за бариери
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
Регулируема ъглова скоба за бариери
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
- За надежден монтаж на защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Лесно и бързо монтиране и регулиране
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 286 |
---|---|
Размери [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
Материал | PA 6.6 подсилено фибростъкло |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5 |
Диапазон на изравняване | фино регулиране в 1 ос ± 6 ° |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 4 брой |