- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY1014
Ъглово огледало за бариери за безопастност с основа
EY1014
DEFLEC.MIRROR FL. MOUNT.1360
Ъглово огледало за бариери за безопастност с основа
EY1014
DEFLEC.MIRROR FL. MOUNT.1360
- Може да се комбинира със защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Надеждно отразяване на светлинния лъч
- Защита на опасни зони от няколко страни с намален брой на кабелите
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Със стабилна основа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за защитни светлинни завеси, ...1360 mm |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 9765 |
---|---|
Размери [mm] | 1710 x 110 x 36 |
Материал | алуминий с епоксидно прахово покритие; пластмаси |
Дължина L [mm] | 1710 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|