- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на предпазни осветителни решетки и завеси
- EY1007
Ъглово огледало за бариери за безопасност
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
Ъглово огледало за бариери за безопасност
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
- Може да се комбинира със защитни светлинни завеси и защитни светлинни мрежи
- Надеждно отразяване на светлинния лъч
- Защита на опасни зони от няколко страни с намален брой на кабелите
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за защитни светлинни мрежи |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6100 |
---|---|
Размери [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Материал | алуминий с епоксидно прахово покритие; пластмаси; Аксесоари: стомана поцинкован |
Дължина L [mm] | 1230 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|