Свързващ кабел с конектор
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
Свързващ кабел с конектор
EVT395
ADOAH050VAS0010G05
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Постоянна висока защита от ЕМС срещу шумове с полевия интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Обща текуща оценка (UL) [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 5...100 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 483,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Материал | корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан |
---|