Ethernet кабел за свързване
EVF553
VSTGN040VAS0010P04STGP040--S
Ethernet кабел за свързване
EVF553
VSTGN040VAS0010P04STGP040--S
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
- Със здрав куплунг М12 за промишлен Ethernet
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения | ||||||||
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани | ||||||||
Приложение | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост | ||||||||
Без силикон | да | ||||||||
Електрически показатели | |||||||||
Работно напрежение [V] | 30 AC / 60 DC | ||||||||
Клас на защита | III | ||||||||
Макс. токово натоварване общо [A] | 1,5 | ||||||||
Условия на работа | |||||||||
Околна температура [°C] | -25...100 | ||||||||
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 0...80 | ||||||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Конектор M12 / RJ45: IP 20) | ||||||||
Механични данни | |||||||||
Тегло [g] | 657,9 | ||||||||
Материал | месинг с никелово покритие; корпус: PP Без халоген | ||||||||
Формиран корпусен материал | PP / PC | ||||||||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||||||
Усилие на затягане [Nm] | Накатена гайка: 0,6...1,2 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
||||||||
Забележки | |||||||||
Забележки |
|
||||||||
Единица на опаковката | 1 брой | ||||||||
Електрическо свързване - щекер M12 | |||||||||
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие | |||||||||
Електрическо свързване | |||||||||
Връзка | Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) | ||||||||
Електрическо свързване - щекер RJ45 | |||||||||
Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Контакти: със златно покритие | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVF553-01 — 22.08.2019 —
![]() |