1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Преходни кабели
  6. EVF053

EVF053

Свързващ кабел

VDOAH043VAS00,6P04STGH040VAS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 0...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...65 °C
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 48
Размери [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Материал PP Без халоген; корпус на конектора: PP сив; корпус на гнездото: PP черен, прозрачен; уплътнение: EPDM
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L) / неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PP, Без халоген; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,6 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: PP, Без халоген; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVF053-00 — 10.01.2017 —