Ethernet кабел за свързване
EVC933
VSTAN040MSS0005K04STGP040--S
Ethernet кабел за свързване
EVC933
VSTAN040MSS0005K04STGP040--S
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
- Със здрав куплунг М12 за промишлен Ethernet
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Приложение | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 1,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 |
Защита | IP 65; IP 67; (Конектор M12 / RJ45: IP 20) |
Механични данни
Тегло [g] | 334,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | TPU / PC | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Контакти: със златно покритие |