Y свързващ кабел
EVC854
YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS
Y свързващ кабел
EVC854
YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 53 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | TPU / TPU | ||||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||||
Уплътнителен материал | Viton | ||||||||||
Вид на конектора | M12 | ||||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Указания | Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне" |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер C
Конектор: M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: Накатена гайка, месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - щекер A
Конектор: M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: Накатена гайка, месинг, с никелово покритие; уплътнение: Viton; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
Електрическо свързване - Конектор B
Конектор: M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: Накатена гайка, месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |