Конектор за окабеляване
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
Конектор за окабеляване
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Изключително ефективно облекчаване на деформацията чрез патентована технология за трипосочна скоба
- Просто и бързо свързване с помощта на винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 42,8 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
---|