Свързващ кабел с конектор
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Свързващ кабел с конектор
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | CAN bus |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 32 DC; (проводници 4 + 5: 5 V) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (проводници 4 + 5: 0,05) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Материал | корпус: TPU черен; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне" | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|