Свързващ кабел с конектор
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Свързващ кабел с конектор
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Постоянна висока защита от ЕМС срещу шумове с полевия интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Обща текуща оценка (UL) [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Уплътнителен материал | FKM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан |
---|