1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Преходни кабели
  6. EVC135

Моля, вижте техническата бележка под "Файлове за изтегляне"

EVC135

Свързващ кабел

VDOAH043MSS0010H04STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...75
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 20027
Механични данни
Тегло [g] 308,6
Размери [mm] 15,5 x 15,5 x 49,5
Материал корпус на конектора: TPU оранжев; корпус на гнездото: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Указания Моля, вижте техническата бележка под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EVC135-01 — 10.01.2020 —