Свързващ кабел с конектор
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
Свързващ кабел с конектор
ENC01A
ADOGH040MSN0002H04/1G/1D
- За приложения в опасни зони
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Съвместимост с боя | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. входяща мощност [mW] | група II: 1000; група III: 1000 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K) |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 0,2 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 4 |
Механични данни
Тегло [g] | 101,8 |
---|---|
Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Материал | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, син, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|