You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Кабели за свързване на устройства за системи за управление
  4. Кабели за свързване на устройства за системи за управление
  5. EC9207

Свързващ кабел с контактния корпус

EC9207

BasicCable/D,E,F//C3.x

Свързващ кабел с контактния корпус

EC9207

BasicCable/D,E,F//C3.x

  • За свързване на контролери
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Може да се кодира и да се реже по размер
  • Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Дизайн за BasicController, изходи D / E / F, CR04xx
Механични данни
Тегло [g] 84,3
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 1,5 m; 5 x 0,75 mm²