- Продукти
- Технология за свързване
- Кабели за програмиране и комуникация
- Кабели за програмиране и комуникация
- EC2114
Програмиращ кабелен комплект за CAN интерфейс
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Програмиращ кабелен комплект за CAN интерфейс
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Кабел за програмиране за контролери и дисплеи
- За бърза и лесна настройка на параметрите
- С вграден краен резистор на CAN шина в корпуса на куплунга
- Надеждно предаване на сигнала за CAN устройства
- Захранване с напрежение посредством отделни проводници с накрайници
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за BasicController и BasicDisplay, не е подходящ за:, CR0431 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 144,3 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PVC, сив |
---|
Електрическо свързване - BasicController 1
Конектор: DIN конектор |
Електрическо свързване - BasicController 2
Конектор: Стандартен корпус на таймера за контакт |
Електрическо свързване - BasicDisplay 1
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - BasicDisplay 2
Конектор: DIN конектор |